Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Spesiell egenskap | polarisasjonsfilter |
---|---|
Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 20,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Typ. levetid [h] | 75 000,00 |
Referansetemperatur for levetid [°C] | 25,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | mørk-på-modus |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 50,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 800,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Område referert til prismatisk reflektor [m] | 0,80; (Prismatisk reflektor Ø 35 E20004) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | nei |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 10,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | Rekkevidde |
Polariseringsfilter tilgjengelig | ja |
Responstid [s] | < 0,60 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...50,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 14,00 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 20,60 x 7,60 x 12,50 | |
Materialer | ABS | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 0,2 m, PVC |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A |