Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 20,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 660,00 |
Typ. levetid [h] | 75 000,00 |
Referansetemperatur for levetid [°C] | 25,00 |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
---|
Sender / mottaker | sender |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 1,20 |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 10,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | Rekkevidde |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...50,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 15,40 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 25,10 x 7,60 x 12,50 | |
Materialer | ABS | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 0,2 m, PVC |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A |