Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Spesiell egenskap | Bakgrunn undertrykkelse |
---|---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 20,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Typ. levetid [h] | 75 000,00 |
Referansetemperatur for levetid [°C] | 25,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | light-on-modus |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 50,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 800,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Rekkevidde [mm] | 1,00...30,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon) |
---|---|
Maks. lysflekk diameter [mm] | 4,50 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig | ja |
Responstid [s] | < 0,60 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...50,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 28,20 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 25,10 x 7,60 x 12,50 | |
Materialer | ABS | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm² |
---|