Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Fotoceller
  4. Alle fotoelektriske sensorer
  5. OH5003

Mottaker for gjennomgående strålesensor

OH5003

OHE-DPKG/0,20M/AS

Mottaker for gjennomgående strålesensor

OH5003

OHE-DPKG/0,20M/AS

  • Ekstremt små hus for bruk der plassen er begrenset
  • Pålitelig deteksjon av svært små objekter
  • For applikasjoner innen robotikk, montering og håndteringsteknologi
  • Meget lang rekkevidde
  • Klar til bruk umiddelbart takket være fast innstilling
Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: O8E204 Produktsammenligning: OH5003 / O8E204 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
  • ce
Produktegenskaper
Type av lys rødt lys
Hus rektangulær
Applikasjon
Funksjon prinsipp Gjennomstrålesensor
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA] < 10,00
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Type av lys rødt lys
Bølgelengde [nm] 660,00
Utganger
Elektrisk design PNP
Utgangsfunksjon mørk-på-modus
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 50,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 200,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Deteksjonsområde
Sender / mottaker mottaker
Rekkevidde [m] < 1,20
Rekkevidde justerbar nei
Responstid
Responstid [s] < 2,50
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...50,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
EN 60947-5-2
Mekaniske data
Vekt [g] 14,80
Hus rektangulær
Dimensjoner [mm] 25,10 x 7,60 x 12,50
Materialer ABS
Linsemateriale
PMMA
Linsejustering sidelinse
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, gul
usikker sone 1 x LED, gul blinkende
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Kabel: 0,2 m, PVC
Tilkobling Koblinger: 1 x M8; koding: A