Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær med M18-gjenger |
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Nominell isolasjonsspenning_ [V] | 32,00 |
Strømforbruk [mA] | 17,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 300,00 |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 662,00 |
Sender / mottaker | sender |
---|---|
Rekkevidde [m] | 15,00 |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 800,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiler | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO modus | nei | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 2,50 | ||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | applikasjonsspesifikk tagg; driftstimer teller | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
||||
Merk |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1 011,00 | ||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 78,00 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær med M18-gjenger | |
Dimensjoner [mm] | 52,90 x 20,00 x 34,60 | |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 | |
Materialer | 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
overflødig forsterkning graf
|
|
---|