Type av lys | rødt lys |
---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 1 |
Hus | gjenget type |
Spesiell egenskap | Bakgrunn undertrykkelse |
---|---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 15,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Typ. levetid [h] | 50 000,00 |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Rekkevidde [mm] | 20,00...200,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon) |
---|---|
Område på hvitt objekt (18% remisjon) [mm] | 20,00...200,00 |
Område på grått objekt (18% remisjon) [mm] | 20,00...100,00 |
Rekkevidde på svart objekt (6% remisjon) [mm] | 20,00...70,00 |
Rekkevidde justerbar | ja |
Diameter på det minste påvisbare objektet [mm] | 1,50 |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 1,20 |
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||
Merknader om laserbeskyttelse |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 497,00 |
Vekt [g] | 62,30 | |
---|---|---|
Hus | gjenget type | |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 72,00 | |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 | |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
|
|
---|
nøyaktighet graf
|
|
---|