Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | gjenget type |
Spesiell egenskap | Bakgrunn undertrykkelse |
---|---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 25,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 624,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 150,00; (200 (...60 °C)) |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Rekkevidde [mm] | 15,00...300,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon) | |
---|---|---|
Område på hvitt objekt (18% remisjon) [mm] | 15,00...300,00 | |
Område på grått objekt (18% remisjon) [mm] | 15,00...290,00 | |
Rekkevidde på svart objekt (6% remisjon) [mm] | 15,00...190,00 | |
Fabrikkinnstilling |
|
|
Rekkevidde justerbar | ja | |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 25,00 | |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde | |
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 362,00 |
Vekt [g] | 124,70 | |
---|---|---|
Hus | gjenget type | |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 80,40 | |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 | |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
||
---|---|---|---|
Lær funksjon | ja | ||
Elektronisk lås | ja |
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
|
|
---|
nøyaktighet graf
|
|
---|