Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | gjenget type |
Spesiell egenskap | Bakgrunn undertrykkelse |
---|---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 25,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | mørk-på-modus |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 150,00; (200 (...60 °C)) |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Rekkevidde [mm] | < 200,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon) |
---|---|
Område på hvitt objekt (18% remisjon) [mm] | < 200,00 |
Område på grått objekt (18% remisjon) [mm] | < 200,00 |
Rekkevidde på svart objekt (6% remisjon) [mm] | < 190,00 |
Rekkevidde justerbar | nei |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 17,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | Rekkevidde |
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 372,00 |
Vekt [g] | 256,50 | |
---|---|---|
Hus | gjenget type | |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 80,40 | |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 | |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: EPDM | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|