Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær med M18-gjenger |
Spesiell egenskap | Bakgrunn undertrykkelse |
---|---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 25,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 645,00 |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | light-on-modus |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Rekkevidde [mm] | < 200,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon) |
---|---|
Område på hvitt objekt (18% remisjon) [mm] | < 200,00 |
Område på grått objekt (18% remisjon) [mm] | < 200,00 |
Rekkevidde på svart objekt (6% remisjon) [mm] | < 190,00 |
Rekkevidde justerbar | nei |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 13,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig | ja |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiler | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
SIO modus | ja | ||||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 10,00 | ||||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | applikasjonsspesifikk tagg; driftstimer teller; bytte syklusteller | ||||||||
Støttede DeviceIDs |
|
||||||||
Merk |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...60,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 782,00 | ||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 58,00 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær med M18-gjenger | |
Dimensjoner [mm] | 52,60 x 19,10 x 35,90 | |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 | |
Materialer | diecast zinc; PEI | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Analyse av de målte verdiene | ||
Abstand | bakgrunn (hvit 90% remisjon) | svart (6 %...90% remisjon) |
20 mm | 0,5 mm | 1,0 mm |
50 mm | 0,8 mm | 2,0 mm |
100 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
150 mm | 3,0 mm | 9,0 mm |
200 mm | 6,0 mm | 20,0 mm |
Nøyaktighet | ||
Abstand | bakgrunn (hvit 90% remisjon) | svart (6 %...90% remisjon) |
20 mm | ± 2,0 mm | ± 2,5 mm |
50 mm | ± 3,5 mm | ± 4,5 mm |
100 mm | ± 6,0 mm | ± 7,5 mm |
150 mm | ± 7,5 mm | ± 11,0 mm |
200 mm | ± 10,0 mm | ± 17,0 mm |
Verdiene gjelder på | |
Overflødig lys på objektet | < 10 klx |
konstant omgivelsesforhold | 23 °C / 960 hPa |
minimum strøm-på tid i minutter | 10 |