Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | gjenget type |
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 10,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | mørk-på-modus |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 150,00; (200 (...60 °C)) |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sender / mottaker | mottaker |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 20,00 |
Rekkevidde justerbar | nei |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1 112,00 |
Vekt [g] | 255,80 | |
---|---|---|
Hus | gjenget type | |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 68,60 | |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 | |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: EPDM | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
overflødig forsterkning graf
|
|
---|