Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær med M18-gjenger |
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Nominell isolasjonsspenning_ [V] | 32,00 |
Strømforbruk [mA] | 16,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 300,00 |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 662,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | mørk-på-modus |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Sender / mottaker | mottaker |
---|---|
Rekkevidde [m] | 20,00 |
Rekkevidde justerbar | nei |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||
Profiler | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
SIO modus | ja | ||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 2,50 | ||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | applikasjonsspesifikk tagg; driftstimer teller; bytte syklusteller | ||||||
Støttede DeviceIDs |
|
||||||
Merk |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...60,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 961,00 | ||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 60,00 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær med M18-gjenger | |
Dimensjoner [mm] | 52,60 x 19,00 x 36,00 | |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 | |
Materialer | diecast zinc; PEI | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
overflødig forsterkning graf
|
|
---|