Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | gjenget type |
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 19,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 660,00 |
Sender / mottaker | sender |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 9,00 |
Rekkevidde justerbar | nei |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 3 000,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1 714,00 |
Vekt [g] | 58,00 | |
---|---|---|
Hus | gjenget type | |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 59,30 | |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 | |
Materialer | rustfritt stål:; ABS | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|