Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | gjenget type |
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 20,00...250,00 AC/DC |
Strømforbruk [mA] | < 5,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
---|---|
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Sender / mottaker | sender |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 15,00 |
Rekkevidde justerbar | nei |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 2 000,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1 662,00 |
Vekt [g] | 38,00 | |
---|---|---|
Hus | gjenget type | |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 76,00 | |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 | |
Materialer | PBT | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x 1/2"; koding: C |
---|