Sensor for diffus refleksjon
OF5032
OFT-FPKG/V4A/6M
Sensor for diffus refleksjon
OF5032
OFT-FPKG/V4A/6M
- Kompakt hus for bruk der plassen er begrenset
- Robust hus i rustfritt stål for bruk i tøffe industrielle miljøer
- Programmerbar lys-på/mørk-på-modus
- LED-skjerm for å sjekke drift, koblingsstatus og funksjon
- Med lang kabel
Produktegenskaper
Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | gjenget type |
Applikasjon
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 30,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880,00 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 320,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Rekkevidde [mm] | 1,00...200,00; (hvitt papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | nei |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 92,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 891,00 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 154,20 | |
---|---|---|
Hus | gjenget type | |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 60,00 | |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 | |
Materialer | rustfritt stål (1.4571/316Ti) | |
Linsemateriale |
|
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
Diagrammer og grafer
overflødig forsterkning graf
|
|
---|