Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | gjenget type |
Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor |
---|
Tilkobling til koblingsforsterkere | ja |
---|---|
Svitsjeforsterkere | Tilkobling til koblingsforsterkere OV5012, OV0010 |
Beskyttelsesklasse | III |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 950,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
---|---|
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Område referert til prismatisk reflektor [m] | 0,03...0,20; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Rekkevidde [mm] | < 15,00; (hvitt papir 200 x 200 mm) |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 5 623,00 |
Vekt [g] | 0,20 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M8 x 1,00 |
Gjengebetegnelse | M8 x 1,00 |
Materialer | messing forniklet |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 10 m; 2 x 0,14 mm² |
---|