Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Fotoceller
  4. Alle fotoelektriske sensorer
  5. OE0007

Mottaker for gjennomgående strålesensor

OE0007

OEE-V/6M

Mottaker for gjennomgående strålesensor

OE0007

OEE-V/6M

  • Spesielt plassbesparende design
  • For bruk der plassen er begrenset
  • Lang rekkevidde
  • For tilkobling til koblingsforsterker
  • Robust hus for bruk i tøffe industrimiljøer
Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: OE0005 Produktsammenligning: OE0007 / OE0005 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
Produktegenskaper
Type av lys infrarødt lys
Hus gjenget type
Applikasjon
Funksjon prinsipp Gjennomstrålesensor
Elektriske data
Tilkobling til koblingsforsterkere ja
Svitsjeforsterkere Tilkobling til koblingsforsterkere OV5012, OV0010
Beskyttelsesklasse III
Type av lys infrarødt lys
Bølgelengde [nm] 950,00
Utganger
Beskyttelse mot kortslutning nei
Overbelastningsbeskyttelse nei
Deteksjonsområde
Sender / mottaker mottaker
Rekkevidde [m] < 1,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...80,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 49 633,00
Mekaniske data
Hus gjenget type
Dimensjoner [mm] M8 x 1,00
Gjengebetegnelse M8 x 1,00
Materialer messing forniklet
Tilbehør
Varer som leveres
låsemuttere:: 2
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm²