Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Design | Fiberoptiske forsterkere for akrylfiberoptikk |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 630,00 |
Elektrisk design | PNP/NPN; (automatisk belastningsdeteksjon PNP/NPN) |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 3 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Tidsfunksjon [s] | 0,00...0,09 |
Rekkevidde [m] | 0,00...2,00; (Gjennomstrålesensor) |
---|---|
Rekkevidde [mm] | 0,00...100,00; (Sensor for diffus refleksjon) |
Rekkevidde justerbar | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 837,00 |
Vekt [g] | 48,00 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 36,00 x 15,00 x 60,00 |
Materialer | PPE endret |
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Koblinger: 1 x M8; koding: A |
overflødig forsterkning graf
|
|
---|