Hus | rektangulær |
---|
Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor |
---|
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 20,00...250,00 AC/DC |
Maks. strømforbruk [VA] | 3,50 |
Beskyttelsesklasse | II |
Elektrisk design | relé |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Kontaktklassificering | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 10,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 10,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Område referert til prismatisk reflektor [m] | 10,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Vekt [g] | 326,59 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 90,00 x 30,00 x 70,00 | |
Materialer | PBT | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x 7/8"; koding: A |
---|