Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Spesiell egenskap | polarisasjonsfilter |
---|---|
Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor |
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 20,00...250,00 AC/DC |
Maks. strømforbruk [VA] | 2,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 660,00 |
Elektrisk design | relé |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Kontaktklassificering | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 10,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 10,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Område referert til prismatisk reflektor [m] | 0,20...8,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | ja |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 420,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Polariseringsfilter tilgjengelig | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 288,00 |
Vekt [g] | 303,50 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 90,00 x 30,00 x 70,00 | |
Materialer | PPO endret | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
---|
Sansefelthøyde | miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 5 A; hurtigvirkende |
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | terminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 4,5...10 mm; Kabelgjennomføringer: M16 X 1,5 |
---|
overflødig forsterkning graf
|
|
---|