Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Spesiell egenskap | polarisasjonsfilter |
---|---|
Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 20,00; ((24 V)) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 633,00 |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | mørk-på-modus |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Område referert til prismatisk reflektor [m] | 0,02...1,80; (Prismatisk reflektor Ø 30 E20004) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | nei |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 120,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Polariseringsfilter tilgjengelig | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1 067,00 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 21,20 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 28,10 x 8,10 x 14,40 | |
Materialer | hus: ABS; rustfritt stål (1.4404 / 316L) | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 0,3 m, PVC, svart, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A |
overflødig forsterkning graf
|
|
---|