Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Spesiell egenskap | Bakgrunn undertrykkelse |
---|---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 20,00; ((24 V)) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 633,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Rekkevidde [mm] | 1,00...80,00; (hvitt papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Område på hvitt objekt (18% remisjon) [mm] | 1,00...80,00 |
Område på grått objekt (18% remisjon) [mm] | 3,00...76,00 |
Rekkevidde på svart objekt (6% remisjon) [mm] | 5,00...74,00 |
Innstillingsområde [mm] | 10,00...80,00 |
Rekkevidde justerbar | ja |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 4,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig | ja |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiler | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
SIO modus | ja | ||||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,00 | ||||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | applikasjonsspesifikk tagg; driftstimer teller; bytte syklusteller | ||||||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 757,00 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 38,00 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 28,10 x 8,10 x 14,40 | |
Materialer | hus: ABS; rustfritt stål (1.4404 / 316L) | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,08 mm² |
---|
|
|
---|
nøyaktighet graf
|
|
---|