Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Fotoceller
  4. Miniatyr type O8
  5. O8H214

Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping

O8H214

O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/3P

Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping

O8H214

O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/3P

  • Kompakt lyspunkt for presis deteksjon selv på lengre avstander
  • Ekstremt pålitelig bakgrunnsdemping
  • Installasjon på sekunder, plassbesparende design
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Produktegenskaper
Type av lys rødt lys
Hus rektangulær
Applikasjon
Spesiell egenskap Bakgrunn undertrykkelse
Funksjon prinsipp Sensor for diffus refleksjon
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA] 20,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Type av lys rødt lys
Bølgelengde [nm] 633,00
Utganger
Elektrisk design PNP
Utgangsfunksjon lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 1 000,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Deteksjonsområde
Rekkevidde [mm] 1,00...50,00; (hvitt papir 200 x 200 mm)
Område på hvitt objekt (18% remisjon) [mm] 1,00...50,00
Område på grått objekt (18% remisjon) [mm] 3,00...50,00
Rekkevidde på svart objekt (6% remisjon) [mm] 5,00...50,00
Innstillingsområde [mm] 10,00...80,00
Rekkevidde justerbar ja
Maks. lysflekk diameter [mm] 4,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til ved maksimal rekkevidde
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig ja
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Overføringstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
SDCI standard IEC 61131-9
Profiler Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel
SIO modus ja
Nødvendig hovedporttype A
Min. prosess syklus tid [ms] 3,00
IO-Link prosessdata (syklisk)
Funksjon bit lengde
Prosessverdier 8
Enhetsstatus 4
binær veksling informasjon 1
IO-Link-funksjoner (acyclical) applikasjonsspesifikk tagg; driftstimer teller; bytte syklusteller
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
default 535
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...60,00
Beskyttelse IP 65; IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 757,00
Ul godkjenning
Ta -25...60 °C
Kapslingstype Type 1
strømforsyning Limited Voltage/Current
UL Godkjenning nr. E017
Filnummer UL E174191
Mekaniske data
Vekt [g] 21,20
Hus rektangulær
Dimensjoner [mm] 28,10 x 8,10 x 14,40
Materialer hus: ABS; rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Linsemateriale
PMMA
Linsejustering sidelinse
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, gul
drift 1 x LED, grønn
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm²
Tilkobling Koblinger: 1 x M8; koding: A
Diagrammer og grafer
a: sensor
b: gjenstand
c: bakgrunn
x: avstandssensor/objekt [mm]
y: min. avstand objekt/bakgrunn [mm]
nøyaktighet graf
x: avstandssensor/objekt [mm]
y: min. avstand objekt/bakgrunn [mm]
1 = gjenstand svart (6% remisjon) , Hvit bakgrunn (90 % remisjon)
2 = gjenstand grå (18% remisjon) , Hvit bakgrunn (90 % remisjon)
3 = gjenstand bakgrunn (hvit 90% remisjon) , Hvit bakgrunn (90 % remisjon)