Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Spesiell egenskap | Bakgrunn undertrykkelse |
---|---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC; (driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht UL) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 20,00; ((24 V)) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 633,00 |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | light-on-modus |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 750,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Rekkevidde [mm] | 3,00...100,00; (hvitt papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Område på hvitt objekt (18% remisjon) [mm] | 3,00...100,00 |
Område på grått objekt (18% remisjon) [mm] | 6,00...80,00 |
Rekkevidde på svart objekt (6% remisjon) [mm] | 7,00...46,00 |
Rekkevidde justerbar | nei |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 7,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1 610,00 |
Vekt [g] | 14,40 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 20,30 x 15,00 x 9,00 | |
Materialer | PA | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A; låse: snap-fit |