Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|---|
Applikasjon | egnet for bruk i maskinverktøyindustrien |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 16,00; ((24 V)) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 633,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Utvalg) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Rekkevidde [mm] | 5,00...500,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon) |
---|---|
Innstillingsområde [mm] | 100,00...500,00 |
Rekkevidde justerbar | ja |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 15,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 910,00 | ||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 34,40 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 41,30 x 13,00 x 21,00 | |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); plast: PPSU; Forsegling: FKM | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse | |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 1,00; (skruer) |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A |
---|
overflødig forsterkning graf
|
|
---|