Type av lys | rødt lys |
---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 1 |
Hus | rektangulær |
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 10,00; ((24 V)) |
Beskyttelsesklasse | III |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 650,00 |
Sender / mottaker | sender |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 15,00 |
Diameter på det minste påvisbare objektet [mm] | 7,00; (15 m) |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 35,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||
Profiler | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
SIO modus | ja | ||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 2,50 | ||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | applikasjonsspesifikk tagg; driftstimer teller; bytte syklusteller | ||||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||
Merknader om laserbeskyttelse |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 697,00 |
Vekt [g] | 18,40 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 46,00 x 13,00 x 21,00 | |
Materialer | hus: ABS; PPSU; Forsegling: EPDM | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse | |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 0,50 |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A |
---|
|
|
---|