Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 11,00; ((24 V)) |
Beskyttelsesklasse | III |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 633,00 |
Sender / mottaker | sender |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 10,00 |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 300,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 2 600,00 | ||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 50,50 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); plast: PPSU; Forsegling: EPDM | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse | |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 1,00; (skruer) |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 0,3 m, PVC; 2 x 0,25 mm² |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
overflødig forsterkning graf
|
|
---|