Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 20,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 624,00 |
Sender / mottaker | sender |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 25,00 |
Rekkevidde justerbar | nei |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 625,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 617,00 |
Vekt [g] | 140,00 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 56,00 x 18,20 x 46,80 | |
Materialer | hus: PA; ramme: rustfritt stål:; operatør grensesnitt: TPU | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
overflødig forsterkning graf
|
|
---|