Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Spesiell egenskap | polarisasjonsfilter |
---|---|
Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 20,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 624,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 2 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Område referert til prismatisk reflektor [m] | 0,07...10,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | ja |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 250,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Polariseringsfilter tilgjengelig | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 435,00 |
Vekt [g] | 67,50 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 56,00 x 18,20 x 46,80 | |
Materialer | hus: PA; ramme: rustfritt stål:; operatør grensesnitt: TPU | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
||
---|---|---|---|
Lær funksjon | ja | ||
Elektronisk lås | ja |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
overflødig forsterkning graf
|
|
---|