Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Spesiell egenskap | Bakgrunn undertrykkelse |
---|---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 25,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 624,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Rekkevidde [mm] | 100,00...2 600,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon) |
---|---|
Område på hvitt objekt (18% remisjon) [mm] | 100,00...2 600,00 |
Område på grått objekt (18% remisjon) [mm] | 100,00...1 300,00 |
Rekkevidde på svart objekt (6% remisjon) [mm] | 100,00...900,00 |
Rekkevidde justerbar | ja |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 50,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | Rekkevidde |
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 355,00 |
Vekt [g] | 126,50 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 74,40 x 27,00 x 63,80 | |
Materialer | hus: PA; ramme: rustfritt stål:; operatør grensesnitt: TPE | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
||
---|---|---|---|
Lær funksjon | ja | ||
Elektronisk lås | ja |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
|
|
---|
nøyaktighet graf
|
|
---|