Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 12,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 624,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | light-on-modus |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sender / mottaker | mottaker |
---|---|
Rekkevidde [m] | 0,00...50,00 |
Rekkevidde justerbar | nei |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1 073,00 |
Vekt [g] | 117,50 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 74,40 x 27,00 x 63,80 | |
Materialer | hus: PA; ramme: rustfritt stål:; LED-vindu: PC | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
overflødig forsterkning graf
|
|
---|