Bildeoppløsning 3D [px] | 352,00 x 264,00 |
---|---|
Åpningsvinkel 3D [°] | 60,00 x 45,00 |
Applikasjon | deteksjon av paller |
---|
Driftsspenning [V] | 20,40...28,80 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 420,00 |
Maks. strømforbruk [mA] | 1 600,00 |
Strømforbruk [W] | 10,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Bildesensor | PMD 3D ToF-Chip |
Innvendig belysning | ja; (infrarød: 850 nm usynlig stråling LED) |
Slå på toppstrøm [mA] | 2 400,00 |
Driftsavstand [mm] | 1 000,00...2 000,00 |
---|---|
Bildeoppløsning 3D [px] | 352,00 x 264,00 |
Åpningsvinkel 3D [°] | 60,00 x 45,00 |
Alternativer for parameterinnstilling | via PC med ifm Vision Assistant eller XML-RPC |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet; CAN |
---|
Protokoll | CANopen | ||
---|---|---|---|
Fabrikkinnstilling |
|
Antall Ethernet-grensesnitt | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Overføringshastighet | 10; 100 | |||
Protokoll | TCP/IP | |||
Fabrikkinnstilling |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...50,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Maks. immunitet mot ytre lys [klx] | 8,00; (med redusert målenøyaktighet og repeterbarhet: < 100) |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
Fotobiologisk sikkerhet | fritatt fra gruppe; (DIN EN 62471) | ||||
Elektrisk beskyttelse |
|
Vekt [g] | 764,30 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 72,00 x 65,00 x 82,60 |
Materialer | hus: helstøpt aluminium; frontlinse: Gorilla Glass; funksjonskjerm: PA |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12; koding: D |
Koblinger: 1 x M12; koding: A |
måleområde/avstand [m] | Lengde [m] | Bredde [m] |
0,50 | 0,40 | 0,56 |
1,00 | 0,80 | 1,13 |
2,00 | 1,60 | 2,26 |
3,00 | 2,40 | 3,39 |
4,00 | 3,20 | 4,52 |