Fotoelektrisk avstandssensor
O1D110
O1DLF3KG/IO-LINK
Fotoelektrisk avstandssensor
O1D110
O1DLF3KG/IO-LINK
- Pålitelig optisk avstandsmåling med høye rekkevidder opp til 10 m
- To koblingsutganger, en av dem programmerbar som analog utgang
- Skalerbart måleområde og vindusfunksjon
- Bruk i applikasjoner med bakgrunnsdemping
- Utmerket pris/ytelse-forhold
Produktegenskaper
Laserbeskyttelsesklasse | 2 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 150,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Typ. levetid [h] | 50 000,00 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Programmerbar:) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 200,00 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (skalerbar IEC 61131-2) |
Maks. last [Ω] | 250,00 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00; (skalerbar IEC 61131-2) |
Min. last motstand [Ω] | 5 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Maks. lyspunkt bredde [mm] | 15,00 |
---|---|
Maks. lyspunkt bredde [mm] | 15,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | 10 m |
Bakgrunn undertrykkelse [m] | 10,00...100,00 |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde [m] | 0,20...10,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon) |
---|---|
Samplingsfrekvens [Hz] | 1,00...33,00 |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiler | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 2,00 | ||||
Behandle data binær | 2,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 6,00 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 2 | ||||||||||||||||||||
Merknader om laserbeskyttelse |
|
||||||||||||||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 248,10 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 59,00 x 42,00 x 52,00 |
Materialer | hus: diecast zinc; frontlinse: glass; LED-vindu: PC |
Linsejustering | sidelinse |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Andre data
Parameter | Innstillingsområde | Fabrikkinnstilling |
Uni | mm, m | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 | 200...9999 | 1000 |
nSP1 | 200...9999 | 800 |
FSP1 | 200...9999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 | 200...9999 | 2000 |
nSP2 | 200...9999 | 1800 |
FSP2 | 200...9999 | 2200 |
ASP | 0...9999 | 0 |
AEP | 0...9999 | 9999 |
rATE [Hz] | 1...33 | 15 |
dS1 | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 | 0...0,1...5 | 0 |
dFo | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3; rd1...3; OFF | d3 |
repeterbarhet / nøyaktighet
Analyse av de målte verdiene | Nøyaktighet | |||
bakgrunn (hvit 90% remisjon) | grå (18% remisjon) | bakgrunn (hvit 90% remisjon) | grå (18% remisjon) | |
200...1000 mm | ± 4,5 mm | ± 6,0 mm | ± 15,0 mm | ± 16,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,0 mm | ±8,0 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
2000...4000 mm | ± 16,0 mm | ±19,0 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm |
4000...6000 mm | ± 24,0 mm | ± 33,0 mm | ± 35,0 mm | ± 45,0 mm |
6000...10000 mm | ± 50,0 mm | - | ± 65,0 mm | - |
Samplingsfrekvens | 15 Hz |
Overflødig lys på objektet | < 40 klx |
repeterbarhet / nøyaktighet
Analyse av de målte verdiene | Nøyaktighet | |||
bakgrunn (hvit 90% remisjon) | grå (18% remisjon) | bakgrunn (hvit 90% remisjon) | grå (18% remisjon) | |
200...2000 mm | ± 14,0 mm | ± 14,0 mm | ± 24,0 mm | ± 24,0 mm |
2000...4000 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm | ± 35,0 mm | ± 40 mm |
4000...6000 mm | ± 31,0 mm | ±45,0 mm | ± 41,0 mm | ± 55,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | - | ± 70,0 mm | - |
Samplingsfrekvens | 15 Hz |
Overflødig lys på objektet | < 40...100 klx |
Rekkevidde på svart objekt (6% remisjon) | <= 4000 klx |
Verdiene gjelder på | |
konstant omgivelsesforhold | 23 °C / 960 hPa |
minimum strøm-på tid i minutter | 10 |