Laserbeskyttelsesklasse | 2 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Applikasjon [m] | 0,20...100,00 |
---|
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 150,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Typ. levetid [h] | 50 000,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Programmerbar:) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 200,00 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (IEC 61131-2) |
Maks. last [Ω] | 250,00 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00; (IEC 61131-2) |
Min. last motstand [Ω] | 5 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Maks. lyspunkt bredde [mm] | 25,00 |
---|---|
Maks. lyspunkt bredde [mm] | 25,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | 18 m |
Bakgrunn undertrykkelse [m] | < 100,00 |
Måleområde [m] | 0,20...18,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon) |
---|---|
Samplingsfrekvens [Hz] | 1,00...33,00 |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiler | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 2,00 | ||||
Behandle data binær | 2,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 6,00 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 2 | ||||||||||||||||||||
Merknader om laserbeskyttelse |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 106,00 |
Vekt [g] | 305,00 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 59,00 x 42,00 x 52,00 |
Materialer | hus: diecast zinc; frontlinse: glass; LED-vindu: PC |
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Parameter | Innstillingsområde | Fabrikkinnstilling |
Uni | m, inch | m |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 | 0,20...18,00 | 1,00 |
nSP1 | 0,20...18,00 | 0,80 |
FSP1 | 0,20...18,00 | 1,20 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 | 0,20...18,00 | 2,00 |
nSP2 | 0,20...18,00 | 1,80 |
FSP2 | 0,20...18,00 | 2,20 |
ASP | 0...18,00 | 0 |
AEP | 0...18,00 | 18,00 |
rATE [Hz] | 1...15 | 15 |
dS1 | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 | 0...0,1...5 | 0 |
dFo | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
Analyse av de målte verdiene | Nøyaktighet | |||
bakgrunn (hvit 90% remisjon) | grå (18% remisjon) | bakgrunn (hvit 90% remisjon) | grå (18% remisjon) | |
0,20...1,0 m | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
1,00...2,00 m | ± 0,5 cm | ± 0,8 cm | ± 1,5 cm | ± 1,8 cm |
2,00...4,00 m | ± 1,25 cm | ± 1,9 cm | ± 2,25 cm | ± 3,0 cm |
4,00...6,00 m | ± 2,0 cm | ± 3,0 cm | ± 3,0 cm | ± 4,0 cm |
6,00...10,00 m | ± 3,5 cm | ± 5,0 cm | ± 4,5 cm | ± 6,0 cm |
10,00...18,00 m | ± 5,0 cm | ± 6,0 cm |
Samplingsfrekvens | 15 Hz |
Overflødig lys på objektet | < 10 klx |
Verdiene gjelder på | |
konstant omgivelsesforhold | 23 °C / 960 hPa |
minimum strøm-på tid i minutter | 10 |
Analyse av de målte verdiene | Nøyaktighet | |||
bakgrunn (hvit 90% remisjon) | grå (18% remisjon) | bakgrunn (hvit 90% remisjon) | grå (18% remisjon) | |
0,20...1,0 m | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
1,00...2,00 m | ± 0,5 cm | ± 0,8 cm | ± 1,5 cm | ± 1,8 cm |
2,00...4,00 m | ± 1,6 cm | ± 1,9 cm | ± 2,5 cm | ± 3,0 cm |
4,00...6,00 m | ± 2,4 cm | ± 3,3 cm | ± 3,5 cm | ± 4,5 cm |
6,00...10,00 m | ± 5,0 cm | ± 6,5 cm |
Samplingsfrekvens | 15 Hz |
Overflødig lys på objektet | < 40 klx |
Verdiene gjelder på | |
konstant omgivelsesforhold | 23 °C / 960 hPa |
minimum strøm-på tid i minutter | 10 |
bakgrunn (hvit 90% remisjon) | grå (18% remisjon) | svart (6% remisjon) | ||
Måleområde | 0,2...10 m | 0,2...6 m | 0,2...4 m |