Laserbeskyttelsesklasse | 2 |
---|
Spesiell egenskap | Bakgrunn undertrykkelse |
---|
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 150,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Typ. levetid [h] | 50 000,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Elektrisk design | NPN |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Programmerbar:) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 200,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Maks. lyspunkt bredde [mm] | 15,00 |
---|---|
Maks. lyspunkt bredde [mm] | 15,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | 10 m |
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig | ja |
Bakgrunn undertrykkelse [m] | 10,00...100,00 |
Måleområde [m] | 0,20...10,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon) |
---|---|
Samplingsfrekvens [Hz] | 5,00 |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Links fordeler | 1.1 |
Profiler | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
SIO modus | ja |
Nødvendig hovedporttype | A |
Prosessdata analog | 2,00 |
Behandle data binær | 1,00 |
Min. prosess syklus tid [ms] | 6,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Laserbeskyttelsesklasse | 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merknader om laserbeskyttelse |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 106,00 |
Vekt [g] | 285,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 59,00 x 42,00 x 52,00 |
Materialer | hus: diecast zinc; frontlinse: glass; LED-vindu: PC |
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|