Laserbeskyttelsesklasse | 2 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 150,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Typ. levetid [h] | 50 000,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Elektrisk design | NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Programmerbar:) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 200,00 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (IEC 61131-2) |
Maks. last [Ω] | 250,00 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00; (IEC 61131-2) |
Min. last motstand [Ω] | 5 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Maks. lyspunkt bredde [mm] | 15,00 |
---|---|
Maks. lyspunkt bredde [mm] | 15,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | 10 m |
Bakgrunn undertrykkelse [m] | 10,00...19,00 |
Måleområde [m] | 0,20...10,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon) |
---|---|
Samplingsfrekvens [Hz] | 1,00...50,00 |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiler | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 2,00 | ||||
Behandle data binær | 2,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 6,00 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 2 | ||||||||||||||||||||
Merknader om laserbeskyttelse |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 183,00 |
Vekt [g] | 313,00 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 59,00 x 42,00 x 52,00 |
Materialer | hus: diecast zinc; frontlinse: glass; LED-vindu: PC |
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Parameter | Innstillingsområde | Fabrikkinnstilling |
Uni | mm, m, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 |
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 |
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 |
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 |
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 |
ASP [mm] | 0...9999 | 0 |
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 |
rATE [Hz] | 1...50 | 5 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
lese / skrive avstand (mm) | Analyse av de målte verdiene | Nøyaktighet | ||
bakgrunn (hvit 90% remisjon) | grå (18% remisjon) | bakgrunn (hvit 90% remisjon) | grå (18% remisjon) | |
200...1000 mm | ± 5,0 mm | ±7,5 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,5 mm | ±10,0 mm | ± 15,0 mm | ± 20,0 mm |
2000...4000 mm | ± 17,5 mm | ±22,5 mm | ± 25,0 mm | ± 32,0 mm |
4000...6000 mm | ± 27,5 mm | ±40,0 mm | ± 35,0 mm | ± 50,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | ± 70,0mm |
Samplingsfrekvens | 50 Hz |
Overflødig lys på objektet | < 40 klx |
lese / skrive avstand (mm) | Analyse av de målte verdiene | Nøyaktighet | ||
bakgrunn (hvit 90% remisjon) | grå (18% remisjon) | bakgrunn (hvit 90% remisjon) | grå (18% remisjon) | |
200...1000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
1000...2000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
2000...4000 mm | ± 30,0 mm | ±37,0 mm | ± 40,0 mm | ± 47,0 mm |
4000...6000 mm | ± 37,0 mm | ±57,0 mm | ± 47,0 mm | ± 67,0 mm |
6000...10000 mm | ± 75,0 mm | — | ± 85,0mm | — |
Samplingsfrekvens | 50 Hz |
Overflødig lys på objektet | 40...100 klx |
lese / skrive avstand (mm) | Analyse av de målte verdiene | Nøyaktighet | ||
bakgrunn (hvit 90% remisjon) | grå (18% remisjon) | bakgrunn (hvit 90% remisjon) | grå (18% remisjon) | |
200...1000 mm | ± 4,0 mm | ±4,5 mm | ± 14,0 mm | ± 15,0 mm |
1000...2000 mm | ± 4,5 mm | ±6,0 mm | ± 14,5 mm | ± 16,0 mm |
2000...4000 mm | ± 13,5 mm | ±14,5 mm | ± 23,5 mm | ± 24,0 mm |
4000...6000 mm | ± 19,0 mm | ±21,0 mm | ± 29,0 mm | ± 31,0 mm |
6000...10000 mm | ± 37,0 mm | – | ± 47,0mm | – |
Samplingsfrekvens | 1 Hz |
Overflødig lys på objektet | < 40 klx |