Induktiv NAMUR-sensor
NG5002
IGA2005-N/1D/1G/2G
Induktiv NAMUR-sensor
NG5002
IGA2005-N/1D/1G/2G
- For bruk i risikofylte områder
- For tilkobling til egensikre kretser
- Spesielt korte hus for bruk der plassen er begrenset
- Svært høy koblingsfrekvens
- Robust metallhus for bruk i tøffe industrimiljøer
Produktegenskaper
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Sensorrekkevidde [mm] | 5,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 33,00 |
Elektriske data
Tilkobling til koblingsforsterkere | ja |
---|---|
Svitsjeforsterkere | tilkobling til sertifiserte egensikre kretser med maks. verdier: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominell spenning DC [V] | 8,20; (1kΩ) |
Forsyningsspenning DC [V] | 7,50...30,00; (ved bruk utenfor farlige områder) |
Strømforbruk [mA] | < 1,00; (deaktivert; ledende: > 2,1) |
Beskyttelsesklasse | II |
Utganger
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 30,00; (ved bruk utenfor farlige områder) |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 720,00 |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 5,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 5,00 ± 10 % |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
Godkjenning | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16108 | ||
---|---|---|---|
ATEX-merking | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C | |||
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C | |||
EMC |
|
||
Støt / vibrasjonsmotstand | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [ANN] | 4 697,00 |
Sikkerhetsklassifisering
Maks. intern kapasitans [nF] | 145,00 |
---|---|
Maks. intern induktans [µH] | 45,00 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 169,50 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 33,00 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | messing spesielt belegg; sensorflate: PBT |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|