Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 19,00 x 10,00 x 15,00 |
Tilkobling til koblingsforsterkere | ja |
---|---|
Svitsjeforsterkere | tilkobling til sertifiserte egensikre kretser med maks. verdier: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominell spenning DC [V] | 8,20; (1kΩ) |
Forsyningsspenning DC [V] | 5,00...25,00; (ved bruk utenfor farlige områder) |
Strømforbruk [mA] | < 1,20; (deaktivert; ledende: > 2,1) |
Beskyttelsesklasse | III |
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 3 000,00 |
Innsettingsdybde (fra siden) [mm] | 5,00...7,00 |
---|
Hysterese [%] | 0,00...0,05 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Godkjenning | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
ATEX-merking | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
EMC |
|
||
MTTF [ANN] | 2 942,00 |
Maks. intern kapasitans [nF] | 150,00 |
---|---|
Maks. intern induktans [µH] | 150,00 |
Vekt [g] | 33,40 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 19,00 x 10,00 x 15,00 |
Slotbredde [mm] | 3,50 |
Materialer | PBT |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 0,065 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|