Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Hus | sirkulær |
Dimensjoner [mm] | 32,00 x 25,00 x 20,00 |
Driftsprinsipp | bistable |
---|
Tilkobling til koblingsforsterkere | ja |
---|---|
Svitsjeforsterkere | tilkobling til sertifiserte egensikre kretser med maks. verdier: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominell spenning DC [V] | 8,20; (1kΩ) |
Strømforbruk [mA] | verdi for bevegelsesretning A : < 1,2; verdi for bevegelsesretning B : > 2,1 |
Beskyttelsesklasse | III |
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Målekule (diameter) [mm] | 6,00 |
---|---|
Maks. kjørehastighet [m/s] | 10,00 |
Hysterese [mm] | 2,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...100,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Beskyttelse | IP 67 |
Godkjenning | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
ATEX-merking | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
EMC |
|
||
MTTF [ANN] | 1 261,00 |
Maks. intern kapasitans [nF] | 90,00 |
---|---|
Maks. intern induktans [µH] | 65,00 |
Vekt [g] | 67,50 |
---|---|
Hus | sirkulær |
Dimensjoner [mm] | 32,00 x 25,00 x 20,00 |
Innvendig diameter [mm] | 15,00 |
Materialer | PA 12-GF30 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|