Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 1,70; (Bruk av tannhjul med en annen modul har innflytelse på sensorområdet og faseposisjonen.) |
Dimensjoner [mm] | Ø 15,00 / L = 60,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 40,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 1,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,1 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 50,00 |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 50,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1,00...15 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 1,70; (Bruk av tannhjul med en annen modul har innflytelse på sensorområdet og faseposisjonen.) |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 1,70 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 1,38 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -32,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||||
Saltspraytest |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 3 659,00 |
Vekt [g] | 49,80 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 15,00 / L = 60,00 |
Materialer | messing; PA; O-ring: FKM |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 7,00 |
Tannhjul modul [mm] | 1,25 |
Installasjonslengde [mm] | 45,00 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 0,5 m, PUR |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
koblingssignaler
|
|
---|