Elektrisk design | NPN |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 1,70; (Bruk av tannhjul med en annen modul har innflytelse på sensorområdet og faseposisjonen.) |
Dimensjoner [mm] | Ø 15,00 / L = 61,00 |
Driftsspenning [V] | 7,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 30,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 50,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1,00...15 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Sensorrekkevidde [mm] | 1,70; (Bruk av tannhjul med en annen modul har innflytelse på sensorområdet og faseposisjonen.) |
---|---|
Driftsavstand [mm] | 1,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -32,00...140,00 | |
---|---|---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 125,00 | |
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Beskyttelse | IP 67; IP 69K; (koble: IP 54) |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||
Saltspraytest |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 5 006,00 |
Vekt [g] | 25,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 15,00 / L = 61,00 |
Materialer | Stikkontakter: messing; hus: PA; O-ring: FKM |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 7,00 |
Tannhjul modul [mm] | 1,25 |
Installasjonslengde [mm] | 35,00 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x AMP-Junior Timer (282 192-1) |
---|
koblingssignaler
|
|
---|