Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | 3 normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 95,00 x 50,00 x 57,00 |
Driftsprinsipp | magnetisk |
---|---|
Applikasjon | vinkel på rotasjon deteksjon absolutt |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 40,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 300,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | 3 normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde [°] | 360,00 |
---|
Nøyaktighet [°] | ± 1 |
---|---|
Oppløsning [°] | 0,10 |
Toleranse [°] | 0,10...15,00; (Standard 10) |
Hysterese [°] | 0,10...5,00; (Standard 3) |
Temperatur drift [°/K] | 0,02 |
Repeterbarhet [°] | 0,1 |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiler | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 4,00 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; (Målpuckområdet støvbeskyttet) |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 410,00 | ||||||||||
Innebygd programvare inkludert | ja | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 175,00 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 95,00 x 50,00 x 57,00 |
Materialer | PA |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 1,50 |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål: |
---|