Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Sensorrekkevidde [mm] | 60,00; (referert til magnet M 4.0) |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 28,00 x 10,00 x 16,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 10,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 5 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 60,00; (referert til magnet M 4.0) |
---|
Hysterese [X01] | 1,00...10,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...75,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 2 847,00 |
Vekt [g] | 18,00 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 28,00 x 10,00 x 16,00 |
Materialer | hus: PBT oransje |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|