Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Dimensjoner [mm] | 30,50 x 5,00 x 6,50 |
Driftsspenning [V] | 5,00...50,00 AC/DC; (Ekstern beskyttelseskrets for induktiv belastning (ventil, kontaktor, etc.) nødvendig. ; "forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 1,00 |
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 1,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 350,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 500,00 |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 1 000,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 000,00 |
Maks. bytte strøm [W] | 10,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Responsfølsomhet [mT] | 2,10 |
---|---|
Rejsehastighet [m/s] | 10,00 |
Hysterese [mm] | 1,00 |
---|---|
Repeterbarhet [mm] | < 0,20 |
Maks. fall tid [ms] | 0,10 |
---|---|
Maks. lag tid inkl. sprette [ms] | 0,60 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 20 385,00 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 72,00 |
---|---|
Montering | kan monteres innfelt |
Sylindertyper | T-spor sylindere |
Dimensjoner [mm] | 30,50 x 5,00 x 6,50 |
Materialer | PA; festeklemme: rustfritt stål: |
Display |
|
---|
Sansefelthøyde | miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 0,75 A; hurtigvirkende; DC drift; ≤ 0,6 A; hurtigvirkende; AC-drift |
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|