Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Dimensjoner [mm] | 30,50 x 5,00 x 6,50 |
Driftsspenning [V] | 5,00...120,00 AC/DC; (UL supply class 2: 5...60 DC / 5...30 AC) |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 5,00 |
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 5,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 100,00; (Ekstern beskyttelseskrets for induktiv belastning (ventil, kontaktor, etc.) nødvendig.) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00; (Ekstern beskyttelseskrets for induktiv belastning (ventil, kontaktor, etc.) nødvendig.) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 1 000,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 000,00 |
Maks. bytte strøm [W] | 10,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Responsfølsomhet [mT] | 2,10 |
---|---|
Rejsehastighet [m/s] | 10,00 |
Hysterese [mm] | 1,00 |
---|---|
Repeterbarhet [mm] | -0,20...0,20 |
Maks. fall tid [ms] | 0,10 |
---|---|
Maks. lag tid inkl. sprette [ms] | 0,60 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 11 303,00 | ||||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 26,70 |
---|---|
Montering | kan monteres innfelt |
Sylindertyper | T-spor sylindere |
Dimensjoner [mm] | 30,50 x 5,00 x 6,50 |
Materialer | hus: PA; festeklemme: rustfritt stål: |
Bytte sykluser når den er koblet til PLC [Mio] | < 40,00 |
Display |
|
---|
Sansefelthøyde | miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 0,175 A; hurtigvirkende |
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm² |
---|