Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 5,00 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 20,00 x 8,00 x 32,00 |
Medier | kun jernholdig |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Nominell isolasjonsspenning_ [V] | 60,00 |
Strømforbruk [mA] | < 30,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 0,30 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,1 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 300,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 5,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 5,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...4,05 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 |
---|---|
Hysterese [X01] | < 10,00 |
Koblingspunktendring [X01] | 10,00 |
Repeterbarhet [X01] | 10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 1 647,00 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 38,40 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | 20,00 x 8,00 x 32,00 |
Materialer | diecast zinc; LED-vindu: TPU; potting: PUR |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; flammehemmende (IEC 60332-2, UL: FT2) |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A; låse: riflet mutter, dreibar |