Elektrisk design | PNP/NPN; (parameteriserbar) |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Driftsprinsipp | Hall-sensor; (3D-funksjon) |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 20,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 300,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Utgangssignal | koblingssignal; IO-Link |
---|---|
Elektrisk design | PNP/NPN; (parameteriserbar) |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 200,00 |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde [mm] | 50,00; (avhengig av bruksområdet) |
---|---|
Min. feltstyrke [mT] | 1,00 |
Hysterese [mm] | 1,25; (parameteriserbar) |
---|---|
Repeterbarhet [mm] | < 0,20 |
Linearitetsfeil IO-Link [%] | < 5 |
Oppløsning [mm] | 0,01; (avhengig av bruksområdet) |
Alternativer for parameterinnstilling | Koblingspunkt; tellerfunksjon; diagnostisk funksjon |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Links fordeler | 1.1.3 | ||||||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||
Profiler |
|
||||||||||||
SIO modus | ja | ||||||||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||||||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagfasthet |
|
||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 1 088,00 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 14,95 |
---|---|
Type montering | festeelement med kombinert hodespor / sekskanthylse AF 1.5 |
Sylindertyper | T-spor sylindere |
Materialer | hus: PA; festeklemme: rustfritt stål: |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 2,9 mm; 4 x 0,08 mm² |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A; med riflet mutter |