T-spor sylinder sensor
MK5177
MKT3020BBPKG/A/1,2M/-H/US
T-spor sylinder sensor
MK5177
MKT3020BBPKG/A/1,2M/-H/US
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til mat- og drikkevareindustrien
- Selvlåsende armatur for rask montering og enkel justering
- Lett passform 'slipp fra toppen' inn i et spor
- Nøyaktig posisjonsdeteksjon takket være svært liten hysterese
- Bredt driftstemperaturområde
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Dimensjoner [mm] | 25,00 x 5,00 x 6,50 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 10,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 30,00 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 6 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Responsfølsomhet [mT] | 2,00 |
---|---|
Rejsehastighet [m/s] | > 10,00 |
Nøyaktighet/avvik
Hysterese [mm] | 1,00 |
---|---|
Repeterbarhet [mm] | < 0,20 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 2 064,00 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 32,40 |
---|---|
Montering | kan monteres innfelt |
Type montering | festeklemme med kombinert spor / sekskantfatning, bredde over flater 1,5 |
Sylindertyper | T-spor sylindere |
Dimensjoner [mm] | 25,00 x 5,00 x 6,50 |
Materialer | hus: PA; festeklemme: rustfritt stål: |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Kabel: 1,2 m, PVC |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; låse: Sekskantmutter, dreibar |