Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Dimensjoner [mm] | 25,00 x 5,00 x 6,50 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 10,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 30,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 10 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Responsfølsomhet [mT] | 2,80 |
---|---|
Rejsehastighet [m/s] | > 10,00 |
Hysterese [mm] | < 1,50 |
---|---|
Repeterbarhet [mm] | < 0,20 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 3 694,00 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 16,70 |
---|---|
Montering | kan monteres innfelt |
Type montering | festeklemme med kombinert spor / sekskantfatning, bredde over flater 1,5 |
Sylindertyper | T-spor sylindere |
Dimensjoner [mm] | 25,00 x 5,00 x 6,50 |
Materialer | hus: PA; festeklemme: rustfritt stål: |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 0,5 m, PUR |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A; låse: riflet mutter, dreibar |