Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Dimensjoner [mm] | 25,00 x 5,00 x 6,50 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 10,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 30,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 6 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Responsfølsomhet [mT] | 2,00 |
---|---|
Rejsehastighet [m/s] | > 10,00 |
Hysterese [mm] | 1,00 |
---|---|
Repeterbarhet [mm] | < 0,20 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
ATEX-merking | II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 2 064,00 |
Vekt [g] | 103,50 |
---|---|
Montering | kan monteres innfelt |
Type montering | festeklemme med kombinert spor / sekskantfatning, bredde over flater 1,5 |
Sylindertyper | T-spor sylindere |
Dimensjoner [mm] | 25,00 x 5,00 x 6,50 |
Materialer | hus: PA; festeklemme: rustfritt stål: |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|