Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 25,00; (referert til magnet M 4.0) |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 66,00 |
Spesiell egenskap | Helmetallhus |
---|---|
Applikasjon | høy temperatur applikasjoner |
Driftsspenning [V] | 2,00...250,00 AC/DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 1 000,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 1 000,00 |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 1 000,00 |
Maks. bytte strøm [W] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Sensorrekkevidde [mm] | 25,00; (referert til magnet M 4.0) |
---|---|
Responsfølsomhet [mT] | 7,50 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...180,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 57 078,00 |
Vekt [g] | 212,00 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 66,00 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); sensorflate: rustfritt stål (1.4404 / 316L); låsemuttere:: messing |
Tiltrekkingsmoment for kabelgjennomføring [Nm] | 5,00 |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 50,00 |
Helmetallhus | ja |
Sansefelthøyde | miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 0,175 A; hurtigvirkende |
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, silikon; 2 x 0,75 mm² |
---|